Codice articolo del costruttore: 2170620/500
Marca: LAPP
Prezzo: 1,676.42 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Length: 500 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2170620/500
Categoria | Altrimenti | No. di core | 2 anima (2C) | Diametro esterno del cavo(mm) | 7.0–7.9 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PVC | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil + braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 7,8 |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® BUS PB ROBUST, il codice articolo è il seguente: 2170620/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170620/500.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2170620/100 |
2170620/1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
335.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | |
3,352.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 |