UNITRONIC® BUS SAFETY

UNITRONIC® BUS SAFETY

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Per sistemi ad es. SafetyBUS, basati su CAN bus. Codice colore a norma DIN 47100. Guaina esterna priva di alogeni, ignifuga. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170295/100
2170295/1000
2170295/500
2170885/100
2170885/1000
2170885/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale della guaina Operating temperature, flexible Conductor category Core insulation Screen over stranding Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

418.79 €

1 Disponibile 8 giorni 10--Class 1 = solidPEBraiding7,6100

4,188.02 €

1 Disponibile 51 giorni 10--Class 1 = solidPEBraiding7,61000

2,094.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10--Class 1 = solidPEBraiding7,6500

629.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10PUR80Class 5 = flexibleFoamed polypropyleneNone7,8100

6,294.02 €

1 Disponibile 8 giorni 10PUR80Class 5 = flexibleFoamed polypropyleneNone7,81000

3,147.00 €

1 Disponibile 8 giorni 10PUR80Class 5 = flexibleFoamed polypropyleneNone7,8500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 3 anima (3C) Diametro esterno del cavo(mm) 7.0–7.9
Colore Giallo / Giallo Chiaro Operating temperature, fix 80 Conductor material Cu, bare
Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding element None Stranding element Triple
Nominal cross section conductor(mm2) 0,75

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico