UNITRONIC® CY PiDY (TP) (Codici componente)

UNITRONIC® CY PiDY (TP)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
UNITRONIC® CY PiDY (TP): cavo per dati a bassa frequenza, flessibile, PVC, schermato, coppie intrecciate con schermatura in fili di rame, guaina interna, grigio, ignifugo IEC
Cavo schermato per trasmissione dati a coppie twistate singolarmente schermate a spirale in rame ed isolate
PiDY = coppie schermate con fili di rame avvolti e guaina in PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0034250/100
0034250/1000
0034250/500
0034251/100
0034251/500
0034252/100
0034252/1000
0034252/500
0034253/100
0034253/1000
0034253/500
0034254/100
0034254/1000
0034254/500
0034256/1000
0034256/500
0034257/1000
0034257/500
0034258/1000
0034258/500
0034259/1000
0034259/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNo. di core Diametro esterno del cavo
(mm)
Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)
Number of cores
(Core)

343.02 €

1 Disponibile 5 giorni 104 anima (4C)9.0–9.99.3100-

3,430.23 €

1 Disponibile 5 giorni 104 anima (4C)9.0–9.99.31000-

1,715.11 €

1 Disponibile 5 giorni 104 anima (4C)9.0–9.99.3500-

443.59 €

1 Disponibile 5 giorni 106 anima (6C)9.0–9.99.8100-

2,217.90 €

1 Disponibile 5 giorni 106 anima (6C)9.0–9.99.8500-

521.17 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)10.0 o superiore11.1100-

5,211.63 €

1 Disponibile 10 giorni 108 anima (8C)10.0 o superiore11.11000-

2,605.82 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)10.0 o superiore11.1500-

714.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1010 core (10C) sopra10.0 o superiore11.810010

7,147.02 €

1 Disponibile 98 giorni 1010 core (10C) sopra10.0 o superiore11.8100010

3,573.52 €

1 Disponibile 8 giorni 1010 core (10C) sopra10.0 o superiore11.850010

794.78 €

1 Disponibile 5 giorni 1010 core (10C) sopra10.0 o superiore12.810012

7,947.89 €

1 Disponibile 10 giorni 1010 core (10C) sopra10.0 o superiore12.8100012

3,973.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1010 core (10C) sopra10.0 o superiore12.850012

8,641.65 €

1 Disponibile 98 giorni 1010 core (10C) sopra10.0 o superiore15.4100016

4,320.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1010 core (10C) sopra10.0 o superiore15.450016

13,853.51 €

1 Disponibile 10 giorni 1010 core (10C) sopra10.0 o superiore17.1100020

6,926.75 €

1 Disponibile 10 giorni 1010 core (10C) sopra10.0 o superiore17.150020

17,319.93 €

1 Disponibile 98 giorni 1010 core (10C) sopra10.0 o superiore18.3100024

8,659.97 €

1 Disponibile 10 giorni 1010 core (10C) sopra10.0 o superiore18.350024

18,687.10 €

1 Disponibile 98 giorni 1010 core (10C) sopra10.0 o superiore20.3100032

9,343.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1010 core (10C) sopra10.0 o superiore20.350032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo / Giallo Chiaro Materiale della guaina PVC Operating temperature, flexible 70
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, bare
Core insulation PVC Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element Other Stranding element Pairs Nominal cross section conductor(mm2) 0.25

Supporto tecnico