UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN (Codici componente)

UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
DeviceNet collega sensori, attuatori e PLC. Basato su sistema tecnologico. Con omologazione UL/CSA. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
Alta flessibilità - approvato UL/CSA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170344/152
2170344/305
2170345/100
2170345/500
2170346/152
2170346/305
2170347/100
2170347/1000
2170347/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione del conduttore Diametro esterno del cavo
(mm)
Materiale della guaina Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

1,354.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG18(0.80sq)10.0 o superiorePVCNoTrue12,2152

2,717.13 €

1 Disponibile 8 giorni 10AWG18(0.80sq)10.0 o superiorePVCNoTrue12,2305

496.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG24(0.20sq)6.0–6.9PVCNoTrue6,9100

2,482.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG24(0.20sq)6.0–6.9PVCNoTrue6,9500

1,135.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG18(0.80sq)10.0 o superiorePURIn accordance with EN 6033212False12,2152

2,279.05 €

1 Disponibile 8 giorni 10AWG18(0.80sq)10.0 o superiorePURIn accordance with EN 6033212False12,2305

420.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG24(0.20sq)6.0–6.9PURIn accordance with EN 6033212False6,9100

4,207.94 €

1 Disponibile 8 giorni 10AWG24(0.20sq)6.0–6.9PURIn accordance with EN 6033212False6,91000

2,103.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10AWG24(0.20sq)6.0–6.9PURIn accordance with EN 6033212False6,9500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 4 anima (4C) Operating temperature, fix 80
Conductor category Class 6 = very flexible Conductor material Cu, tinned Core insulation PE
Core identification Colour Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element Foil Stranding element Pairs

Supporto tecnico