Codice articolo del costruttore: 0012620/500
Marca: LAPP
Prezzo: 2,048.63 €
Tempi di consegna: 5 giorni
No. di core: 4 anima (4C)
Diametro esterno del cavo: 8.0–8.9 mm
Outer diameter approx.: 8.7 mm
Length: 500 m
Number of cores: - Core
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0012620/500
Codice componente
|
---|
0012620/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Number of cores (Core) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,048.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 8.0–8.9 | 8.7 | 500 | - |
Loading...
Colore | Blu | Materiale della guaina | PVC | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PVC | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs | Nominal cross section conductor(mm2) | 0.75 |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® EB CY (TP), il codice articolo è il seguente: 0012620/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0012620/500.
Configura
Proprietà di base
Number of cores(Core)
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0012620/100 |
0012620/1000 |
0012621/100 |
0012621/1000 |
0012621/500 |
0012622/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Number of cores (Core) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 8.0–8.9 | 8.7 | 100 | - | |
4,097.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 8.0–8.9 | 8.7 | 1000 | - | |
511.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 9.0–9.9 | 9.6 | 100 | - | |
5,111.10 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 9.0–9.9 | 9.6 | 1000 | - | |
2,555.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 9.0–9.9 | 9.6 | 500 | - | |
703.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 10.0 o superiore | 10.9 | 100 | - |