Codice articolo del costruttore: 0028650/500
Marca: LAPP
Prezzo: 692.23 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Length: 500 m
Nominal cross section conductor: 0.14 mm2
Number of cores: 3 Core
Outer diameter approx.: 3.9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0028650/500
Codice componente
|
---|
0028650/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692.23 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 3 | 3.9 |
Loading...
Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 6 = very flexible | Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour |
Core insulation | Polyolefin | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | None |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No | Halogen free (acc. EN 5026722) | True |
Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® FD P plus, il codice articolo è il seguente: 0028650/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0028650/500.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0028650/100 |
0028650/1000 |
0028651/100 |
0028651/1000 |
0028651/500 |
0028652/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.45 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 3 | 3.9 | |
1,384.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 3 | 3.9 | |
193.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 4 | 4.2 | |
1,930.86 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 4 | 4.2 | |
965.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 4 | 4.2 | |
227.42 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 5 | 4.5 |