Codice articolo del costruttore: 0034303/500
Marca: LAPP
Prezzo: 323.25 €
Tempi di consegna: 88 giorni
Length: 500 m
Nominal cross section conductor: 0.14 mm2
Number of cores: 3 Core
Outer diameter approx.: 4.1 mm
Conductor category: Class 5 = flexible
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0034303/500
Codice componente
|
---|
0034303/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Conductor category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.25 € | 1 | Disponibile | 88 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 3 | 4.1 | Class 5 = flexible |
Loading...
Material outer sheath | PVC | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | PVC |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No | Halogen free (acc. EN 5026722) | False | Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® LiYCY, il codice articolo è il seguente: 0034303/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0034303/500.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Conductor category
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0034302/500 |
0034303/100 |
0034303/1000 |
0034304/100 |
0034304/1000 |
0034304/500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Conductor category |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 2 | 3.9 | Class 5 = flexible | |
64.64 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 3 | 4.1 | Class 5 = flexible | |
646.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 3 | 4.1 | Class 5 = flexible | |
72.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.14 | 4 | 4.3 | Class 5 = flexible | |
722.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.14 | 4 | 4.3 | Class 5 = flexible | |
361.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.14 | 4 | 4.3 | Class 5 = flexible |