UNITRONIC® LiYCY CY (0032305/500)

UNITRONIC® LiYCY CY 0032305/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0032305/500

Marca: LAPP

Prezzo: 3,778.07

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Length: 500 m

Number of cores: 5 Core

Outer diameter approx.: 8.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0032305/500

Codice componente
0032305/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

3,778.07 €

1 Disponibile 5 giorni 1050058.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal cross section conductor(mm2) 0.25 Material outer sheath PVC Operating temperature, fix 80
Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, bare
Core identification Colour Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212
Screen over stranding Braiding Screen over stranding element None Stranding element No
Halogen free (acc. EN 5026722) False Low smoke (acc. EN 610342) False

Si trova sulla pagina di UNITRONIC® LiYCY CY, il codice articolo è il seguente: 0032305/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0032305/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
0032302/100
0032302/1000
0032302/500
0032303/100
0032303/1000
0032303/500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

377.18 €

1 Disponibile 8 giorni 1010026.5

3,771.83 €

1 Disponibile 8 giorni 10100026.5

1,885.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1050026.5

426.30 €

1 Disponibile 8 giorni 1010037.1

4,262.92 €

1 Disponibile 60 giorni 10100037.1

2,131.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1050037.1

Supporto tecnico