Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | AWGsize (AWG) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 152 | 26 | 3 | 3.8 | |
140.32 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 305 | 26 | 3 | 3.8 | |
77.60 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 152 | 26 | 4 | 4 | |
155.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 26 | 4 | 4 | |
122.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 26 | 5 | 4.3 | |
245.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 26 | 5 | 4.3 | |
174.05 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 152 | 26 | 8 | 5.1 | |
349.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 26 | 8 | 5.1 | |
216.86 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 152 | 26 | 12 | 5.8 | |
435.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 26 | 12 | 5.8 | |
318.71 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 152 | 26 | 16 | 6.3 | |
639.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 26 | 16 | 6.3 | |
376.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 152 | 26 | 21 | 7 | |
754.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 26 | 21 | 7 | |
81.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 24 | 2 | 4 | |
163.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 24 | 2 | 4 | |
133.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 24 | 5 | 4.8 | |
267.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 24 | 5 | 4.8 | |
179.38 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 152 | 24 | 8 | 5.7 | |
359.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 24 | 8 | 5.7 | |
289.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 152 | 24 | 12 | 6.6 | |
580.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 24 | 12 | 6.6 | |
86.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 22 | 2 | 4.8 | |
172.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 22 | 2 | 4.8 | |
119.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 22 | 3 | 5 | |
240.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 22 | 3 | 5 | |
135.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 22 | 4 | 5.4 | |
272.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 22 | 4 | 5.4 | |
151.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 22 | 5 | 5.9 | |
303.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 22 | 5 | 5.9 | |
226.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 22 | 7 | 6.4 | |
455.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 22 | 7 | 6.4 | |
238.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 22 | 8 | 6.9 | |
478.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 22 | 8 | 6.9 | |
337.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 22 | 12 | 8.2 | |
677.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 22 | 12 | 8.2 | |
430.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 22 | 16 | 9.1 | |
863.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 22 | 16 | 9.1 | |
784.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 22 | 24 | 11.6 | |
1,573.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 22 | 24 | 11.6 | |
163.52 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 152 | 20 | 2 | 5.3 | |
328.10 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 305 | 20 | 2 | 5.3 | |
217.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 152 | 19 | 2 | 5.6 | |
437.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 305 | 19 | 2 | 5.6 |
Loading...
Material outer sheath | PVC | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, tinned | Core identification | Colour |
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | None |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No | Halogen free (acc. EN 5026722) | False |
Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
AWGsize(AWG)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali