UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv (0032401/100)

UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv 0032401/100

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv
  • UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0032401/100

Marca: LAPP

Prezzo: 166.24

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Length: 100 m

Nominal cross section conductor: 0.5 mm2

Number of cores: 4 Core

Outer diameter approx.: 9.5 mm

Colour outer sheath: Blu


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0032401/100

Codice componente
0032401/100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Conductor material

166.24 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.549.5BluCu, bare

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material outer sheath PVC Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 50
Conductor category Class 2 = stranded Core identification Colour Core insulation PE
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding Foil Screen over stranding element None
Stranding element Pairs Halogen free (acc. EN 5026722) False Low smoke (acc. EN 610342) False

Supporto tecnico