UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF (0032448/500)

UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF 0032448/500
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0032448/500

Marca: LAPP

Prezzo: 998.37

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Length: 500 m

Nominal cross section conductor: 0.5 mm2

Number of cores: 4 Core

Outer diameter approx.: 10 mm

Colour outer sheath: Nero


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0032448/500

Codice componente
0032448/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath

998.37 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.5410Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material outer sheath PVC Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 50
Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare Core identification Colour
Core insulation PE Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding Foil
Screen over stranding element Foil Stranding element Pairs Halogen free (acc. EN 5026722) False
Low smoke (acc. EN 610342) False

Si trova sulla pagina di UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv PiMF, il codice articolo è il seguente: 0032448/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0032448/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
0032442/1000
0032442/500
0032448/100
0032449/100
0032449/1000
0032449/500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath

8,487.48 €

1 Disponibile 46 giorni 1010000.52416.7Blu

4,243.73 €

1 Disponibile 46 giorni 105000.52416.7Blu

199.66 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.5410Nero

357.55 €

1 Disponibile 8 giorni 101000.5811.6Nero

3,575.46 €

1 Disponibile 8 giorni 1010000.5811.6Nero

1,787.73 €

1 Disponibile 8 giorni 105000.5811.6Nero

Supporto tecnico