Codice articolo del costruttore: 1032000/100
Marca: LAPP
Prezzo: 73.11 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Length: 100 m
Nominal cross section conductor: 0,14 mm2
Number of cores: 2 Core
Outer diameter approx.: 3,2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1032000/100
Codice componente
|
---|
1032000/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0,14 | 2 | 3,2 |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | Altro | Operating temperature, fix | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 90 | Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core identification | Colour | Core insulation | Polypropylene | Flame retardant | No |
Screen over stranding element | None | Shape of conductor | None | Braided | No |
Insulated | True | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | True |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® ROBUST, il codice articolo è il seguente: 1032000/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1032000/100.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1032000/1000 |
1032000/500 |
1032001/100 |
1032001/1000 |
1032001/500 |
1032002/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731.02 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0,14 | 2 | 3,2 | |
365.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,14 | 2 | 3,2 | |
81.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0,14 | 3 | 3,4 | |
813.37 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 1000 | 0,14 | 3 | 3,4 | |
406.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0,14 | 3 | 3,4 | |
98.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0,14 | 4 | 3,6 |