UNITRONIC® ROBUST C (1032050/100)

UNITRONIC® ROBUST C 1032050/100

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1032050/100

Marca: LAPP

Prezzo: 165.74

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Length: 100 m

Nominal cross section conductor: 0,14 mm2

Number of cores: 2 Core

Outer diameter approx.: 3,9 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1032050/100

Codice componente
1032050/100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

165.74 €

1 Disponibile 60 giorni 101000,1423,9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour outer sheath Nero Material outer sheath Altro Operating temperature, fix 90
Operating temperature, flexible 90 Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, bare
Core identification Colour Core insulation Polypropylene Flame retardant No
Screen over stranding element Braiding Shape of conductor None Braided No
Insulated True Low temperature resistant (acc. EN 6081114) True

Si trova sulla pagina di UNITRONIC® ROBUST C, il codice articolo è il seguente: 1032050/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1032050/100.

Tipologia prodotto

Codice componente
1032050/1000
1032050/500
1032051/100
1032051/1000
1032051/500
1032052/100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

1,657.26 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000,1423,9

828.63 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,1423,9

190.32 €

1 Disponibile 60 giorni 101000,1434,1

1,903.17 €

1 Disponibile 60 giorni 1010000,1434,1

951.58 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,1434,1

208.82 €

1 Disponibile 60 giorni 101000,1444,3

Supporto tecnico