Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 5.0–5.9 | 5,3 | 100 | 0,14 | - | |
2,188.70 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 5.0–5.9 | 5,3 | 1000 | 0,14 | - | |
1,094.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 5.0–5.9 | 5,3 | 500 | 0,14 | - | |
275.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 5.0–5.9 | 5,8 | 100 | 0,14 | - | |
2,755.45 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 5.0–5.9 | 5,8 | 1000 | 0,14 | - | |
1,377.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 5.0–5.9 | 5,8 | 500 | 0,14 | - | |
329.10 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | 6,2 | 100 | 0,14 | - | |
3,291.09 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | 6,2 | 1000 | 0,14 | - | |
1,645.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | 6,2 | 500 | 0,14 | - | |
358.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6,4 | 100 | 0,14 | 10 | |
3,586.21 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6,4 | 1000 | 0,14 | 10 | |
1,793.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 6.0–6.9 | 6,4 | 500 | 0,14 | 10 | |
416.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7,1 | 100 | 0,14 | 12 | |
4,168.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7,1 | 1000 | 0,14 | 12 | |
2,084.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7,1 | 500 | 0,14 | 12 | |
581.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,2 | 100 | 0,14 | 16 | |
5,812.30 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,2 | 1000 | 0,14 | 16 | |
2,906.15 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,2 | 500 | 0,14 | 16 | |
690.55 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,7 | 100 | 0,14 | 20 | |
6,905.50 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,7 | 1000 | 0,14 | 20 | |
3,452.76 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,7 | 500 | 0,14 | 20 | |
835.91 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,9 | 100 | 0,14 | 24 | |
8,359.11 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,9 | 1000 | 0,14 | 24 | |
4,179.55 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,9 | 500 | 0,14 | 24 | |
251.01 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | 6,3 | 100 | 0,25 | - | |
2,510.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | 6,3 | 1000 | 0,25 | - | |
1,255.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 6.0–6.9 | 6,3 | 500 | 0,25 | - | |
350.75 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 7.0–7.9 | 7,1 | 100 | 0,25 | - | |
3,507.56 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 7.0–7.9 | 7,1 | 1000 | 0,25 | - | |
1,753.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 7.0–7.9 | 7,1 | 500 | 0,25 | - | |
432.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 7.0–7.9 | 7,6 | 100 | 0,25 | - | |
4,325.23 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 7.0–7.9 | 7,6 | 1000 | 0,25 | - | |
2,162.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 7.0–7.9 | 7,6 | 500 | 0,25 | - | |
482.23 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7,9 | 100 | 0,25 | 10 | |
4,822.34 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7,9 | 1000 | 0,25 | 10 | |
2,411.16 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 7.0–7.9 | 7,9 | 500 | 0,25 | 10 | |
535.17 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,5 | 100 | 0,25 | 12 | |
5,351.68 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,5 | 1000 | 0,25 | 12 | |
2,675.84 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,5 | 500 | 0,25 | 12 | |
796.82 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 10,3 | 100 | 0,25 | 16 | |
7,968.23 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 10,3 | 1000 | 0,25 | 16 | |
3,984.11 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 10.0 o superiore | 10,3 | 500 | 0,25 | 16 | |
315.22 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | 7,1 | 100 | 0,34 | - | |
3,152.12 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | 7,1 | 1000 | 0,34 | - | |
1,576.07 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | 7,1 | 500 | 0,34 | - | |
440.78 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 7.0–7.9 | 7,8 | 100 | 0,34 | - | |
4,407.86 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 7.0–7.9 | 7,8 | 1000 | 0,34 | - | |
2,203.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 6 anima (6C) | 7.0–7.9 | 7,8 | 500 | 0,34 | - | |
579.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 8.0–8.9 | 8,4 | 100 | 0,34 | - | |
5,796.12 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 8.0–8.9 | 8,4 | 1000 | 0,34 | - | |
2,898.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 anima (8C) | 8.0–8.9 | 8,4 | 500 | 0,34 | - | |
699.50 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,8 | 100 | 0,34 | 10 | |
6,995.06 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,8 | 1000 | 0,34 | 10 | |
3,497.53 € | 1 | Disponibile | 93 giorni | 10 | 10 core (10C) sopra | 8.0–8.9 | 8,8 | 500 | 0,34 | 10 | |
218.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 anima (2C) | 4.0–4.9 | 4,9 | 100 | 0,5 | - | |
2,187.10 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 2 anima (2C) | 4.0–4.9 | 4,9 | 1000 | 0,5 | - | |
1,093.55 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 2 anima (2C) | 4.0–4.9 | 4,9 | 500 | 0,5 | - | |
410.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | 7,9 | 100 | 0,5 | - | |
4,109.61 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | 7,9 | 1000 | 0,5 | - | |
2,054.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 anima (4C) | 7.0–7.9 | 7,9 | 500 | 0,5 | - |
Loading...
Colore | Nero | Operating temperature, flexible | 90 | Operating temperature, fix | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | Polypropylene |
Core identification | Colour | Flame retardant | No | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Pairs |
Configura
Proprietà di base
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali