UNITRONIC® SENSOR FD Lif9YC11Y (7038885/500)

UNITRONIC® SENSOR FD Lif9YC11Y 7038885/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7038885/500

Marca: LAPP

Prezzo: 1,766.50

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Length: 500 m

Number of cores: 3 Core

Outer diameter approx.: 4,3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7038885/500

Codice componente
7038885/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

1,766.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1050034,3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal cross section conductor(mm2) 0,34 Colour outer sheath Nero Material outer sheath PUR (Polyurethane)
Nominal voltage U0 300 Nominal voltage U 300 Operating temperature, fix 80
Operating temperature, flexible 80 Conductor category Class 6 = very flexible Core identification Colour
Core insulation Polypropylene Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen False
Screen over stranding True Insulated True Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False
Protective conductor False

Si trova sulla pagina di UNITRONIC® SENSOR FD Lif9YC11Y, il codice articolo è il seguente: 7038885/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7038885/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
7038885/100
7038885/1000
7038885/2500
7038886/100
7038886/1000
7038886/2500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

353.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1010034,3

3,533.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10100034,3

8,832.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10250034,3

362.23 €

1 Disponibile 60 giorni 1010044,6

3,622.32 €

1 Disponibile 60 giorni 10100044,6

9,055.80 €

1 Disponibile 60 giorni 10250044,6

Supporto tecnico