Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 22260091
Marca: LAPP
Prezzo: 16.80 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Cable length: 2 m
Number of poles: 8
Rated voltage: 30
Positioning cable feed, box-sided: Straight
Positioning cable feed, field-sided: Other
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22260091
Codice componente
|
---|
22260091 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Cable length (m) | Number of poles | Rated voltage | Positioning cable feed, box-sided | Positioning cable feed, field-sided | Type of electrical connection, box-sided | Type of electrical connection, field-sided | Type of plug-in contact, box-sided | Type of plug-in contact, field sided | With LED indication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 8 | 30 | Straight | Other | M12 | Free conductor end | - | - | False |
Loading...
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 | Rated current In | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Colour cable sheath | Black | Halogen free | True | Material contact body | CuSn |
Material of cable sheath | PUR (Polyurethane) | Material of contact surface | Ni/Au | Screened | False |
Type of cable | Multi-core |
Si trova sulla pagina di Sensor / Actuator-cable,connecting cable 3-pole, M12 connector / M12 socket, il codice articolo è il seguente: 22260091.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260091.
Configura
Proprietà di base
Type of plug-in contact, box-sided
Type of plug-in contact, field sided
Cable length(m)
Number of poles
Rated voltage
Positioning cable feed, box-sided
Positioning cable feed, field-sided
Type of electrical connection, box-sided
Type of electrical connection, field-sided
With LED indication
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22260092 |
22260093 |
22260094 |
22260095 |
22260096 |
22260141 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Cable length (m) | Number of poles | Rated voltage | Positioning cable feed, box-sided | Positioning cable feed, field-sided | Type of electrical connection, box-sided | Type of electrical connection, field-sided | Type of plug-in contact, box-sided | Type of plug-in contact, field sided | With LED indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | 30 | Straight | Other | M12 | Free conductor end | - | - | False | |
34.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 8 | 30 | Straight | Other | M12 | Free conductor end | - | - | False | |
18.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 8 | 30 | Angled | Other | M12 | Free conductor end | - | - | False | |
24.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 8 | 30 | Angled | Other | M12 | Free conductor end | - | - | False | |
35.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 8 | 30 | Angled | Other | M12 | Free conductor end | - | - | False | |
19.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 8 | 30 | Other | Angled | Free conductor end | M12 | - | Female (bus) | False |