Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 22260781
Marca: LAPP
Prezzo: 10.02 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Cable length: 2 m
Positioning cable feed, box-sided: Other
Positioning cable feed, field-sided: Straight
Type of electrical connection, box-sided: Free conductor end
Type of electrical connection, field-sided: M12
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22260781
Codice componente
|
---|
22260781 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Cable length (m) | Positioning cable feed, box-sided | Positioning cable feed, field-sided | Type of electrical connection, box-sided | Type of electrical connection, field-sided | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 2 | Other | Straight | Free conductor end | M12 |
Loading...
Number of poles | 4 | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Rated current In | 12 | Rated voltage | 250 | Colour cable sheath | Black |
Halogen free | True | Material contact body | CuSn | Material of cable sheath | PUR (Polyurethane) |
Material of contact surface | Ni/Au | Screened | False | Type of cable | Multi-core |
With LED indication | False |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® ® SENSOR M12 Power, il codice articolo è il seguente: 22260781.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260781.
Configura
Proprietà di base
Cable length(m)
Positioning cable feed, box-sided
Positioning cable feed, field-sided
Type of electrical connection, box-sided
Type of electrical connection, field-sided
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22260778 |
22260779 |
22260780 |
22260782 |
22260783 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Cable length (m) | Positioning cable feed, box-sided | Positioning cable feed, field-sided | Type of electrical connection, box-sided | Type of electrical connection, field-sided |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | Straight | Other | M12 | Free conductor end | |
16.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | Straight | Other | M12 | Free conductor end | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Straight | Other | M12 | Free conductor end | |
16.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | Other | Straight | Free conductor end | M12 | |
26.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | Other | Straight | Free conductor end | M12 |