Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 22260063
Marca: LAPP
Prezzo: 16.43 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Cable length: 0,3 m
Number of poles: 5
Rated voltage: 60
Positioning cable feed, box-sided: Angled
Positioning cable feed, field-sided: Angled
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22260063
Codice componente
|
---|
22260063 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Cable length (m) | Number of poles | Rated voltage | Positioning cable feed, box-sided | Positioning cable feed, field-sided | Type of plug-in contact, box-sided | With LED indication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,3 | 5 | 60 | Angled | Angled | Male (plug) | False |
Loading...
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 | Rated current In | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Colour cable sheath | Black | Halogen free | True | Material contact body | CuSn |
Material of cable sheath | PUR (Polyurethane) | Material of contact surface | Ni/Au | Screened | False |
Type of cable | Multi-core | Type of electrical connection, box-sided | M12 | Type of electrical connection, field-sided | M12 |
Type of plug-in contact, field sided | Female (bus) |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® SENSOR M12-M12, il codice articolo è il seguente: 22260063.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260063.
Configura
Proprietà di base
Cable length(m)
Number of poles
Rated voltage
Positioning cable feed, box-sided
Positioning cable feed, field-sided
Type of plug-in contact, box-sided
With LED indication
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22260042 |
22260064 |
22260065 |
22260066 |
22260067 |
22260068 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Cable length (m) | Number of poles | Rated voltage | Positioning cable feed, box-sided | Positioning cable feed, field-sided | Type of plug-in contact, box-sided | With LED indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 8 | 30 | Straight | Other | - | False | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,6 | 5 | 60 | Angled | Angled | Male (plug) | False | |
17.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 5 | 60 | Angled | Angled | Male (plug) | False | |
19.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 5 | 60 | Angled | Angled | Male (plug) | False | |
20.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,3 | 5 | 24 | Angled | Angled | Male (plug) | True | |
21.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0,6 | 5 | 24 | Angled | Angled | Male (plug) | True |