UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power (22260786)

UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power 22260786

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22260786

Marca: LAPP

Prezzo: 15.65

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Cable length: 2 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22260786

Codice componente
22260786
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCable length
(m)

15.65 €

1 Disponibile 6 giorni 102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of poles 4 Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80
Rated current In 12 Rated voltage 250 Colour cable sheath Black
Halogen free True Material contact body CuSn Material of cable sheath PUR (Polyurethane)
Material of contact surface Ni/Au Positioning cable feed, box-sided Straight Positioning cable feed, field-sided Straight
Screened False Type of cable Multi-core Type of electrical connection, box-sided M12
Type of electrical connection, field-sided M12 Type of plug-in contact, field sided Female (bus) With LED indication False

Si trova sulla pagina di UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power, il codice articolo è il seguente: 22260786.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260786.

Tipologia prodotto

Codice componente
22260784
22260785
22260787
22260788
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSCable length
(m)

12.80 €

1 Disponibile 6 giorni 100,3

13.40 €

1 Disponibile 5 giorni 101

21.68 €

1 Disponibile 6 giorni 105

32.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1010

Supporto tecnico