Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 22260229
Marca: LAPP
Prezzo: 12.25 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Cable length: 0,3 m
Number of poles: 3
Rated voltage: 250
Positioning cable feed, field-sided: Angled
With LED indication: False
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22260229
Codice componente
|
---|
22260229 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Cable length (m) | Number of poles | Rated voltage | Positioning cable feed, field-sided | With LED indication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,3 | 3 | 250 | Angled | False |
Loading...
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 | Rated current In | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Colour cable sheath | Black | Halogen free | True | Material contact body | CuSn |
Material of cable sheath | PUR (Polyurethane) | Material of contact surface | Ni/Au | Positioning cable feed, box-sided | Straight |
Screened | False | Type of cable | Multi-core | Type of electrical connection, box-sided | M12 |
Type of electrical connection, field-sided | M8 | Type of plug-in contact, box-sided | Male (plug) | Type of plug-in contact, field sided | Female (bus) |
Si trova sulla pagina di Sensor / Actuator-cable,connecting cable 3-,4-pole, M12 plug on M8, il codice articolo è il seguente: 22260229.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260229.
Configura
Proprietà di base
Cable length(m)
Number of poles
Rated voltage
Positioning cable feed, field-sided
With LED indication
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22260226 |
22260227 |
22260228 |
22260230 |
22260231 |
22260232 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Cable length (m) | Number of poles | Rated voltage | Positioning cable feed, field-sided | With LED indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.33 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 0,6 | 3 | 250 | Straight | False | |
12.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 3 | 250 | Straight | False | |
13.65 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 2 | 3 | 250 | Straight | False | |
12.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,6 | 3 | 250 | Angled | False | |
13.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 3 | 250 | Angled | False | |
13.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 3 | 250 | Angled | False |