Codice articolo del costruttore: 22260506
Marca: LAPP
Prezzo: 20.73 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Cable length: 0,6 m
Rated voltage: 250
Positioning cable feed, field-sided: Angled
With LED indication: False
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22260506
Codice componente
|
---|
22260506 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Cable length (m) | Rated voltage | Positioning cable feed, field-sided | With LED indication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,6 | 250 | Angled | False |
Loading...
Number of poles | 3 | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Rated current In | 4 | Colour cable sheath | Black | Halogen free | True |
Material contact body | CuSn | Material of cable sheath | PUR (Polyurethane) | Material of contact surface | Ni/Au |
Positioning cable feed, box-sided | Straight | Screened | False | Type of cable | Multi-core |
Type of electrical connection, box-sided | M12 | Type of electrical connection, field-sided | M12 | Type of plug-in contact, field sided | Female (bus) |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12, il codice articolo è il seguente: 22260506.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260506.
Configura
Proprietà di base
Cable length(m)
Rated voltage
Positioning cable feed, field-sided
With LED indication
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22260503 |
22260504 |
22260505 |
22260507 |
22260508 |
22260509 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Cable length (m) | Rated voltage | Positioning cable feed, field-sided | With LED indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 250 | Straight | False | |
22.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 250 | Straight | False | |
20.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,3 | 250 | Angled | False | |
21.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 250 | Angled | False | |
23.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 250 | Angled | False | |
25.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,3 | 24 | Angled | True |