UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8 (22260520)

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8 22260520

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22260520

Marca: LAPP

Prezzo: 20.40

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Cable length: 1 m

Rated voltage: 60

Positioning cable feed, field-sided: Angled

With LED indication: False


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22260520

Codice componente
22260520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCable length
(m)
Rated voltage Positioning cable feed, field-sided With LED indication

20.40 €

1 Disponibile 8 giorni 10160AngledFalse

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of poles 3 Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80
Rated current In 4 Colour cable sheath Black Halogen free True
Material contact body CuSn Material of cable sheath PUR (Polyurethane) Material of contact surface Ni/Au
Positioning cable feed, box-sided Straight Screened False Type of cable Multi-core
Type of electrical connection, box-sided M12 Type of electrical connection, field-sided M8 Type of plug-in contact, field sided Female (bus)

Si trova sulla pagina di UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8, il codice articolo è il seguente: 22260520.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260520.

Tipologia prodotto

Codice componente
22260517
22260518
22260519
22260521
22260522
22260523
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSCable length
(m)
Rated voltage Positioning cable feed, field-sided With LED indication

21.30 €

1 Disponibile 8 giorni 10260StraightFalse

18.93 €

1 Disponibile 5 giorni 100,360AngledFalse

19.52 €

1 Disponibile 5 giorni 100,660AngledFalse

21.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10260AngledFalse

24.75 €

1 Disponibile 5 giorni 100,324AngledTrue

25.32 €

1 Disponibile 5 giorni 100,624AngledTrue

Supporto tecnico