Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 22260059
Marca: LAPP
Prezzo: 13.83 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Cable length: 0,6 m
Number of poles: 4
Rated voltage: 30
Positioning cable feed, box-sided: Straight
Positioning cable feed, field-sided: Angled
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22260059
Codice componente
|
---|
22260059 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Cable length (m) | Number of poles | Rated voltage | Positioning cable feed, box-sided | Positioning cable feed, field-sided | Type of plug-in contact, box-sided | With LED indication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,6 | 4 | 30 | Straight | Angled | Male (plug) | False |
Loading...
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 | Rated current In | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Colour cable sheath | Black | Halogen free | True | Material contact body | CuSn |
Material of cable sheath | PUR (Polyurethane) | Material of contact surface | Ni/Au | Screened | False |
Type of cable | Multi-core | Type of electrical connection, box-sided | M8 | Type of electrical connection, field-sided | M8 |
Type of plug-in contact, field sided | Female (bus) |
Si trova sulla pagina di Sensor / actuator cordset, M8 on M8, il codice articolo è il seguente: 22260059.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260059.
Configura
Proprietà di base
Cable length(m)
Number of poles
Rated voltage
Positioning cable feed, box-sided
Positioning cable feed, field-sided
Type of plug-in contact, box-sided
With LED indication
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22260060 |
22260061 |
22260062 |
22260206 |
22260207 |
22260208 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Cable length (m) | Number of poles | Rated voltage | Positioning cable feed, box-sided | Positioning cable feed, field-sided | Type of plug-in contact, box-sided | With LED indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,6 | 4 | 30 | Straight | Angled | Male (plug) | False | |
14.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1 | 4 | 30 | Straight | Angled | Male (plug) | False | |
15.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 4 | 30 | Straight | Angled | Male (plug) | False | |
11.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 0,3 | 3 | 60 | Straight | Straight | Male (plug) | False | |
12.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 0,6 | 3 | 60 | Straight | Straight | Male (plug) | False | |
12.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1 | 3 | 60 | Straight | Straight | - | False |