Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 22260081
Marca: LAPP
Prezzo: 13.57 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Cable length: 10 m
Number of poles: 3
Positioning cable feed, box-sided: Other
Positioning cable feed, field-sided: Straight
Type of electrical connection, box-sided: Free conductor end
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22260081
Codice componente
|
---|
22260081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Cable length (m) | Number of poles | Positioning cable feed, box-sided | Positioning cable feed, field-sided | Type of electrical connection, box-sided | Type of plug-in contact, box-sided | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 3 | Other | Straight | Free conductor end | - |
Loading...
Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 | Rated current In | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Rated voltage | 250 | Colour cable sheath | Black | Halogen free | False |
Material contact body | CuSn | Material of cable sheath | PVC | Material of contact surface | Ni/Au |
Screened | False | Type of cable | Multi-core | Type of electrical connection, field-sided | M12 |
Type of plug-in contact, field sided | Female (bus) | With LED indication | False |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12, il codice articolo è il seguente: 22260081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260081.
Configura
Proprietà di base
Type of plug-in contact, box-sided
Cable length(m)
Number of poles
Positioning cable feed, box-sided
Positioning cable feed, field-sided
Type of electrical connection, box-sided
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22260080 |
22260661 |
22260663 |
22260678 |
22260683 |
22260685 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Cable length (m) | Number of poles | Positioning cable feed, box-sided | Positioning cable feed, field-sided | Type of electrical connection, box-sided | Type of plug-in contact, box-sided |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 3 | Straight | Other | Free conductor end | - | |
9.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 3 | Other | Angled | Free conductor end | - | |
9.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 3 | Other | Straight | Free conductor end | - | |
10.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 4 | Other | Angled | Free conductor end | - | |
14.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 4 | Other | Angled | Free conductor end | - | |
13.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 4 | Other | Straight | Free conductor end | - |