UNITRONIC® SENSOR SH M12 (22260071)

UNITRONIC® SENSOR SH M12 22260071

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • UNITRONIC® SENSOR SH M12 22260071
  • UNITRONIC® SENSOR SH M12 22260071
  • UNITRONIC® SENSOR SH M12 22260071
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22260071

Marca: LAPP

Prezzo: 12.67

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Cable length: 2 m

Number of poles: 3

Rated voltage: 250

Positioning cable feed, box-sided: Other

Positioning cable feed, field-sided: Angled


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22260071

Codice componente
22260071
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCable length
(m)
Number of poles Rated voltage Positioning cable feed, box-sided Positioning cable feed, field-sided Type of electrical connection, box-sided Type of electrical connection, field-sided Type of plug-in contact, box-sided Type of plug-in contact, field sided

12.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1023250OtherAngledFree conductor endM12-Female (bus)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80 Rated current In 4
Colour cable sheath Black Halogen free True Material contact body CuSn
Material of cable sheath PUR (Polyurethane) Material of contact surface Ni/Au Screened True
Type of cable Multi-core With LED indication False

Si trova sulla pagina di UNITRONIC® SENSOR SH M12, il codice articolo è il seguente: 22260071.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22260071.

Tipologia prodotto

Codice componente
22260072
22260073
22260074
22260450
22260451
22260452
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSCable length
(m)
Number of poles Rated voltage Positioning cable feed, box-sided Positioning cable feed, field-sided Type of electrical connection, box-sided Type of electrical connection, field-sided Type of plug-in contact, box-sided Type of plug-in contact, field sided

18.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1053250OtherAngledFree conductor endM12-Female (bus)

27.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10103250OtherAngledFree conductor endM12-Female (bus)

13.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1024250OtherAngledFree conductor endM12-Female (bus)

10.37 €

1 Disponibile 5 giorni 1023250OtherStraightFree conductor endM12-Female (bus)

15.10 €

1 Disponibile 5 giorni 1053250OtherStraightFree conductor endM12-Female (bus)

23.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10103250OtherStraightFree conductor endM12-Female (bus)

Supporto tecnico