Codice articolo del costruttore: 73220203
Marca: LAPP
Prezzo: 34.94 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Number of cores: 2 Core
Outer diameter approx.: 4,1 mm
Spiral length (extended): 1600
Spiral length (retracted): 400
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
73220203
Codice componente
|
---|
73220203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Spiral length (extended) | Spiral length (retracted) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.94 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 2 | 4,1 | 1600 | 400 |
Loading...
Nominal cross section conductor(mm2) | 0,14 | Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PUR (Polyurethane) |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U0 | 50 | Nominal voltage U | 50 | Operating temperature, fix | 50 |
Operating temperature, flexible | 50 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour |
Core insulation | PVC | Flame retardant | No | Protective conductor | False |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® SPIRAL, il codice articolo è il seguente: 73220203.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 73220203.
Configura
Proprietà di base
Outer diameter approx.(mm)
Spiral length (extended)
Spiral length (retracted)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
73220200 |
73220201 |
73220202 |
73220204 |
73220205 |
73220206 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Spiral length (extended) | Spiral length (retracted) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 4,1 | 400 | 100 | |
25.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 4,1 | 800 | 200 | |
30.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 4,1 | 1200 | 300 | |
39.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 4,1 | 2000 | 500 | |
22.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 4,3 | 400 | 100 | |
27.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 4,3 | 800 | 200 |