UNITRONIC® ST (0033000/500)

UNITRONIC® ST 0033000/500

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0033000/500

Marca: LAPP

Prezzo: 1,134.94

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Length: 500 m

Number of cores: 2 Core

Outer diameter approx.: 5.2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0033000/500

Codice componente
0033000/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

1,134.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1050025.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWGsize(AWG) 20 Material outer sheath PVC Operating temperature, fix 80
Operating temperature, flexible 70 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, tinned
Core identification Colour Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212
Screen over stranding Foil Screen over stranding element None Stranding element No
Halogen free (acc. EN 5026722) False Low smoke (acc. EN 610342) False

Si trova sulla pagina di UNITRONIC® ST, il codice articolo è il seguente: 0033000/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0033000/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
0033000/100
0033000/1000
0033001/100
0033001/1000
0033001/500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

226.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1010025.2

2,269.86 €

1 Disponibile 60 giorni 10100025.2

258.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1010035.3

2,587.68 €

1 Disponibile 60 giorni 10100035.3

1,293.85 €

1 Disponibile 5 giorni 1050035.3

Supporto tecnico