CP Comfort Panel (6372542)

CP Comfort Panel 6372542
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6372542

Marca: RITTAL

Prezzo: 555.05

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Profondità costruttiva per armadio da incasso: 152 mm

Adatto per l'altezza dell'edificio del recinto: 400 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6372542

Codice componente
6372542
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità costruttiva per armadio da incasso
(mm)
Adatto per l'altezza dell'edificio del recinto
(mm)

555.05 €

1 Disponibile 7 giorni 152400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero RAL 7035 Tipo di protezione (IP) IP65 Colore Naturale
Materiale Plastica Tipo di superficie Con verniciatura a polvere

Si trova sulla pagina di CP Comfort Panel, il codice articolo è il seguente: 6372542.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6372542.

Tipologia prodotto

Codice componente
6372541
6372543
6372552
6372553
6372562
6372563
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Profondità costruttiva per armadio da incasso
(mm)
Adatto per l'altezza dell'edificio del recinto
(mm)

487.90 €

1 Disponibile 7 giorni 74400

794.44 €

1 Disponibile 7 giorni 191400

614.73 €

1 Disponibile 7 giorni 152500

833.44 €

1 Disponibile 7 giorni 191500

678.89 €

1 Disponibile 7 giorni 152600

873.89 €

1 Disponibile 7 giorni 191600

Supporto tecnico