CP Compact Panel (6340100)

CP Compact Panel 6340100
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6340100

Marca: RITTAL

Prezzo: 301.56

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza: 388 mm

Larghezza: 241 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6340100

Codice componente
6340100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)

301.56 €

1 Disponibile 7 giorni 388241

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero RAL 7024 Colore Grigio Materiale Plastica
Tipo di superficie Non trattata Profondità(mm) 87 Grado di protezione (IP) IP65

Si trova sulla pagina di CP Compact Panel, il codice articolo è il seguente: 6340100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6340100.

Tipologia prodotto

Codice componente
6340000
6340300
6340400
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Larghezza
(mm)

276.78 €

1 Disponibile 7 giorni 238241

317.23 €

1 Disponibile 7 giorni 238315

333.31 €

1 Disponibile 7 giorni 388315

Supporto tecnico