Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 7151005
Marca: RITTAL
Prezzo: 38.96 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Materiale: Acciaio
Numero di unità di altezza: 1 U
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7151005
Codice componente
|
---|
7151005 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Numero di unità di altezza (U) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.96 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Acciaio | 1 |
Loading...
Tipo di superficie | Con verniciatura a polvere | Larghezza(mm) | 482.6 |
---|
Si trova sulla pagina di DK Blanking panel, il codice articolo è il seguente: 7151005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7151005.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Numero di unità di altezza(U)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7151035 |
7151305 |
7152005 |
7152035 |
7153005 |
7153035 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Numero di unità di altezza (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.96 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Acciaio | 1 | ||
59.68 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Plastica | 3 | ||
41.19 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Acciaio | 2 | ||
41.19 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Acciaio | 2 | ||
45.21 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Acciaio | 3 | ||
45.21 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Acciaio | 3 |