Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 7113000
Marca: RITTAL
Prezzo: 37.88 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Modello: orizzontale
Lunghezza: 450 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7113000
Larghezza(mm) | 15 | Corrente nominale(A) | 200 | Spessore(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di collegamenti | 20 |
Si trova sulla pagina di DK Earth rail, il codice articolo è il seguente: 7113000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7113000.
Configura
Proprietà di base
Modello
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7541000 |
7542000 |
7543000 |
7544000 |
7545000 |
7546000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Modello | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | verticale | 545 | ||
100.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | verticale | 745 | ||
107.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | verticale | 945 | ||
119.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | verticale | 1145 | ||
125.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | verticale | 1345 | ||
134.29 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | verticale | 1545 |