DK Fan expansion kit (7980000)

DK Fan expansion kit 7980000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7980000

Marca: RITTAL

Prezzo: 53.71

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Profondità: 38 mm

Consumo di energia: 15 W

Flusso volumetrico, freeblowing: 160 m³/h

Tipo di tensione: AC

Tensione di esercizio a AC 50Hz / 60Hz: 230 V


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7980000

Codice componente
7980000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità
(mm)
Consumo di energia
(W)
Flusso volumetrico, freeblowing
(m³/h)
Tipo di tensione Tensione di esercizio a AC 50Hz / 60Hz
(V)
Tensione di esercizio nominale DC
(V)

53.71 €

1 Disponibile 7 giorni 3815160AC230-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 119 Larghezza(mm) 119 Numero di fan 1
Colore Grigio Adatto per montaggio a 19 pollici No Con materassino filtrante No
Circolatore d'aria No Costruito come ventilatore slide-in No Versione EMC No
Ventilatore da tetto No Grado di protezione (IP) Altro

Si trova sulla pagina di DK Fan expansion kit, il codice articolo è il seguente: 7980000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7980000.

Tipologia prodotto

Codice componente
7980100
7980148
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Profondità
(mm)
Consumo di energia
(W)
Flusso volumetrico, freeblowing
(m³/h)
Tipo di tensione Tensione di esercizio a AC 50Hz / 60Hz
(V)
Tensione di esercizio nominale DC
(V)

66.98 €

1 Disponibile 7 giorni 2514108AC230-

76.10 €

1 Disponibile 7 giorni 38-184DC4848

Supporto tecnico