Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 5501400
Marca: RITTAL
Prezzo: 20.73 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza: 150 mm
Distanza tra i livelli: - mm
Carico max.: 30 kg
Numero di unità di altezza: 2 U
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5501400
Codice componente
|
---|
5501400 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Distanza tra i livelli (mm) | Carico max. (kg) | Numero di unità di altezza (U) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.73 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 150 | - | 30 | 2 |
Loading...
Materiale | Lamiera d’acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Slide rails, static installation for TS IT, il codice articolo è il seguente: 5501400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5501400.
Configura
Proprietà di base
Distanza tra i livelli(mm)
Lunghezza(mm)
Carico max.(kg)
Numero di unità di altezza(U)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5501410 |
5501420 |
5501430 |
5501440 |
5501450 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (mm) | Distanza tra i livelli (mm) | Carico max. (kg) | Numero di unità di altezza (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.63 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 275 | 345 | 80 | 1 | ||
40.59 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 375 | 445 | 80 | 1 | ||
42.83 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 475 | 545 | 80 | 1 | ||
44.92 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 575 | 645 | 80 | 1 | ||
47.00 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 675 | 745 | 80 | 1 |