Codice articolo del costruttore: 1671600
Marca: RITTAL
Prezzo: 296.62 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Misura larghezza W: 177 mm
Misura profondità D: 120 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1671600
Codice componente
|
---|
1671600 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura profondità D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 177 | 120 |
Loading...
Materiale | Stainless Steel | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | IP66 | Colore | (Seal) Blue |
---|
Si trova sulla pagina di HD Terminal box, il codice articolo è il seguente: 1671600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1671600.
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura profondità D(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1670600 |
1672600 |
1674600 |
1675600 |
1676600 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura larghezza W (mm) | Misura profondità D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
270.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 172 | 80 | ||
316.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 227 | 120 | ||
336.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | ||
355.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 427 | 120 | ||
384.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 427 | 120 |