Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3140500
Altezza(mm) | 133 | Larghezza(mm) | 400 | Profondità(mm) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Flusso volumetrico, freeblowing(m³/h) | 1069 | Numero di fan | 1 | Numero RAL | 7035 |
Colore | Grigio | Adatto per montaggio a 19 pollici | No | Tipo di tensione | AC |
Con materassino filtrante | Sì | Circolatore d'aria | No | Costruito come ventilatore slide-in | No |
Versione EMC | No | Ventilatore da tetto | Sì |
Si trova sulla pagina di Roof-mounted fans with EC technology, il codice articolo è il seguente: 3140500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3140500.
Configura
Proprietà di base
Consumo di energia(W)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3140510 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Consumo di energia (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
689.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 106 |