SK Air / water heat exchanger (3375100)

SK Air / water heat exchanger 3375100
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3375100

Marca: RITTAL

Prezzo: 1,781.43

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Potenza frigorifera netta: 5 kW

Tensione di esercizio a AC 50Hz / 60Hz: 230 V

Tensione di esercizio nominale DC: - V

Tipo di tensione: AC


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3375100

Codice componente
3375100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza frigorifera netta
(kW)
Tensione di esercizio a AC 50Hz / 60Hz
(V)
Tensione di esercizio nominale DC
(V)
Tipo di tensione

1,781.43 €

1 Disponibile 7 giorni 5230-AC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di componente aggiuntivo Integrato

Si trova sulla pagina di SK Air / water heat exchanger, il codice articolo è il seguente: 3375100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3375100.

Tipologia prodotto

Codice componente
3209500
3210100
3210500
3212024
3212230
3375500
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Potenza frigorifera netta
(kW)
Tensione di esercizio a AC 50Hz / 60Hz
(V)
Tensione di esercizio nominale DC
(V)
Tipo di tensione

1,409.78 €

1 Disponibile 7 giorni 2.5230-AC

1,757.14 €

1 Disponibile 7 giorni 4230-AC

2,005.71 €

1 Disponibile 7 giorni 4230-AC

732.60 €

1 Disponibile 7 giorni 0.32424DC

696.79 €

1 Disponibile 7 giorni 0.3230-AC

2,048.57 €

1 Disponibile 7 giorni 5230-AC

Supporto tecnico