Codice articolo del costruttore: 3188940
Marca: RITTAL
Prezzo: 4,555.95 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Profondità: 393 mm
Potenza frigorifera netta: 4.2 kW
Tensione di esercizio a AC 50Hz / 60Hz: 480 V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3188940
Codice componente
|
---|
3188940 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profondità (mm) | Potenza frigorifera netta (kW) | Tensione di esercizio a AC 50Hz / 60Hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,555.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 393 | 4.2 | 480 |
Loading...
Altezza(mm) | 1600 | Larghezza(mm) | 450 | Tipo di tensione | AC |
---|---|---|---|---|---|
Funzione master / slave | Sì | Con funzione riscaldatore | No | Con controllo della temperatura | Sì |
Si trova sulla pagina di SK Blue e+ cooling unit, il codice articolo è il seguente: 3188940.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3188940.
Configura
Proprietà di base
Profondità(mm)
Potenza frigorifera netta(kW)
Tensione di esercizio a AC 50Hz / 60Hz(V)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3186930 |
3187930 |
3189940 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profondità (mm) | Potenza frigorifera netta (kW) | Tensione di esercizio a AC 50Hz / 60Hz (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,124.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 294 | 2 | 240 | ||
3,738.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 294 | 2.3 | 240 | ||
5,632.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 393 | 5.8 | 480 |