SK Enclosure internal fan (3108100)

SK Enclosure internal fan 3108100
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3108100

Marca: RITTAL

Prezzo: 132.49

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di tensione: AC

Tensione di esercizio nominale DC: 230, 1~, 50/60 V

Consumo energetico: 19 / 18 W

Corrente nominale: 0.12 / 0.11 A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3108100

Codice componente
3108100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tensione Tensione di esercizio nominale DC
(V)
Consumo energetico
(W)
Corrente nominale
(A)

132.49 €

1 Disponibile 7 giorni AC230, 1~, 50/6019 / 180.12 / 0.11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Versione EMC false Ventilatore da tetto false
Numero di ventole 1 Idoneo per montaggio da 19 pollici false Con feltro filtrante false
Ricircolo d'aria true Costruito come ventilatore a scomparsa false Flusso volumetrico, a soffiaggio libero(m³/h) 160

Si trova sulla pagina di SK Enclosure internal fan, il codice articolo è il seguente: 3108100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3108100.

Tipologia prodotto

Codice componente
3108024
3108115
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di tensione Tensione di esercizio nominale DC
(V)
Consumo energetico
(W)
Corrente nominale
(A)

218.42 €

1 Disponibile 7 giorni DC24 (DC)3.50.15

143.82 €

1 Disponibile 7 giorni AC115, 1~, 50/6019 / 180.24 / 0.23

Supporto tecnico