Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 3311491
Marca: RITTAL
Prezzo: 14,321.65 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza: 558 mm
Larghezza: 810 mm
Profondità: 310 mm
Modello: Ridondante
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3311491
Codice componente
|
---|
3311491 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Modello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,321.65 € | 1 | 7 giorni | 558 | 810 | 310 | Ridondante |
Loading...
Tipo di tensione | AC | Funzione master / slave | No | Con funzione riscaldatore | No |
---|---|---|---|---|---|
Con controllo della temperatura | No |
Si trova sulla pagina di SK LCU DX split cooling unit, il codice articolo è il seguente: 3311491.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3311491.
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Modello
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3311490 |
3311492 |
3311493 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Modello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,366.98 € | 1 | 7 giorni | 558 | 810 | 310 | Single | |||
12,089.52 € | 1 | 7 giorni | 700 | 845 | 320 | Single | |||
17,674.03 € | 1 | 7 giorni | 700 | 845 | 320 | Ridondante |