Codice articolo del costruttore: 3341115
Marca: RITTAL
Prezzo: 402.86 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Flusso volumetrico, freeblowing: 480 m³/h
Tipo di tensione: AC
Tensione di esercizio a AC 50Hz / 60Hz: 110 V
Tensione di esercizio nominale DC: - V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3341115
Codice componente
|
---|
3341115 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Flusso volumetrico, freeblowing (m³/h) | Tipo di tensione | Tensione di esercizio a AC 50Hz / 60Hz (V) | Tensione di esercizio nominale DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 480 | AC | 110 | - |
Loading...
Altezza(mm) | 44 | Larghezza(mm) | 482.6 | Profondità(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di fan | 1 | Colore | Grigio | Adatto per montaggio a 19 pollici | Sì |
Con materassino filtrante | No | Circolatore d'aria | No | Costruito come ventilatore slide-in | Sì |
Versione EMC | No | Ventilatore da tetto | No | Grado di protezione (IP) | Altro |
Si trova sulla pagina di SK Rack-mounted fan, il codice articolo è il seguente: 3341115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3341115.
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio nominale DC(V)
Flusso volumetrico, freeblowing(m³/h)
Tipo di tensione
Tensione di esercizio a AC 50Hz / 60Hz(V)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3340230 |
3341230 |
3342024 |
3342230 |
3342500 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Flusso volumetrico, freeblowing (m³/h) | Tipo di tensione | Tensione di esercizio a AC 50Hz / 60Hz (V) | Tensione di esercizio nominale DC (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 320 | AC | 230 | - | ||
274.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 480 | AC | 230 | - | ||
425.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 480 | DC | 24 | 24 | ||
337.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 480 | AC | 230 | - | ||
711.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 480 | DC | 230 | - |