Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3302100 |
3302110 |
3302200 |
3302300 |
3302310 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Tensione di esercizio a AC 50 Hz/60 Hz (V) | Uscita di raffreddamento netta (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,058.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 550 | 280 | 140 | 230 | 0.36 | ||
1,081.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 550 | 280 | 140 | 115 | - | ||
1,438.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 550 | 280 | 140 | 230 | 0.36 | ||
1,167.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 340 | 525 | 153 | 230 | 0.36 | ||
1,209.00 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | - | 340 | 525 | 153 | 115 | - |
Loading...
Tipo di tensione | AC | Con controllo della temperatura | true | Funzione master/slave | true |
---|---|---|---|---|---|
Con funzione di riscaldatore | false |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Tensione di esercizio a AC 50 Hz/60 Hz(V)
Uscita di raffreddamento netta(kW)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali