TopTherm roof-mounted fan (3139110)

TopTherm roof-mounted fan 3139110
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3139110

Marca: RITTAL

Prezzo: 411.81

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Consumo di energia: 49 W

Flusso volumetrico, freeblowing: 500 m³/h


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3139110

Codice componente
3139110
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consumo di energia
(W)
Flusso volumetrico, freeblowing
(m³/h)

411.81 €

1 Disponibile 7 giorni 49500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 133 Larghezza(mm) 400 Profondità(mm) 400
Numero di fan 1 Numero RAL 7035 Colore Grigio
Adatto per montaggio a 19 pollici No Tipo di tensione AC Con materassino filtrante No
Circolatore d'aria No Costruito come ventilatore slide-in No Versione EMC No
Ventilatore da tetto

Si trova sulla pagina di TopTherm roof-mounted fan, il codice articolo è il seguente: 3139110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3139110.

Tipologia prodotto

Codice componente
3138000
3139100
3140100
3140110
3140140
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Consumo di energia
(W)
Flusso volumetrico, freeblowing
(m³/h)

130.11 €

1 Disponibile 7 giorni --

390.92 €

1 Disponibile 7 giorni 50500

505.81 €

1 Disponibile 7 giorni 98873

532.67 €

1 Disponibile 7 giorni 101873

583.40 €

1 Disponibile 7 giorni 90863

Supporto tecnico