Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3548000 |
9320120 |
9320150 |
9342850 |
9342860 |
9342870 |
9342880 |
9342920 |
9342930 |
9342940 |
9342950 |
9342980 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Materiale | Adatto a | Modello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.71 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 54 | Lamiera d'acciaio | Rails 35 x 7.5 mm | Special profiles | ||
17.32 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 72 | Lamiera d'acciaio | Rails 35 x 15 mm | Special profiles | ||
15.36 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 45 | Lamiera d'acciaio | Rails 35 x 7.5 mm | Special profiles | ||
4.16 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 45 | Poliammide (PA 6.6) | Rails 35 x 10 mm | TS 45C Design | ||
4.81 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 45 | Poliammide (PA 6.6) | Rails 35 x 10 mm | TS 45D Design | ||
8.71 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 45 | Poliammide (PA 6.6) | Rails 35 x 10 mm | TS 45D-V Design | ||
21.94 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 45 | Lamiera d'acciaio | Rails 35 x 15 mm | Special profiles | ||
4.06 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 55 | Poliammide (PA 6.6) | Rails 35 x 10 mm | TS 55C Design | ||
4.06 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 55 | Poliammide (PA 6.6) | Rails 35 x 10 mm | TS 55D Design | ||
8.92 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 55 | Poliammide (PA 6.6) | Rails 35 x 10 mm | TS 55D-V Design | ||
23.13 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 55 | Lamiera d'acciaio | Rails 35 x 15 mm | Special profiles | ||
7.71 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 72 | Lamiera d'acciaio | Rails 35 x 7.5 mm | Special profiles |
Loading...
Spessore materiale(mm) | 1.5 | Praticare la distanza del foro centralmente(mm) | 5 | Tipo di superficie | Zincato |
---|---|---|---|---|---|
Forma del pugno | Long-slot |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Materiale
Adatto a
Modello
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali