SV Support rail module (ISV) (9666213)

SV Support rail module (ISV) 9666213
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 9666213

Marca: RITTAL

Prezzo: 88.94

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 750 mm

Altezza: 300 mm

Numero di guide DIN: 1

Numero di distanze modulari per guida DIN: 3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9666213

Codice componente
9666213
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di guide DIN Numero di distanze modulari per guida DIN

88.94 €

1 Disponibile 7 giorni 75030013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di copertura Con tacca Con copertina

Si trova sulla pagina di SV Support rail module (ISV), il codice articolo è il seguente: 9666213.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9666213.

Tipologia prodotto

Codice componente
9666190
9666200
9666210
9666220
9666223
9666230
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di guide DIN Numero di distanze modulari per guida DIN

75.93 €

1 Disponibile 7 giorni 25060031

48.05 €

1 Disponibile 7 giorni 50015012

64.46 €

1 Disponibile 7 giorni 50030012

89.97 €

1 Disponibile 7 giorni 50045022

126.24 €

1 Disponibile 7 giorni 75045023

126.24 €

1 Disponibile 7 giorni 50060032

Supporto tecnico