Codice articolo del costruttore: 4934000
Marca: RITTAL
Prezzo: 48.65 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Per larghezza recinzione: 600 mm
Per la Profondità dell'armadio: 600 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4934000
Codice componente
|
---|
4934000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per larghezza recinzione (mm) | Per la Profondità dell'armadio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.65 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 600 | 600 |
Loading...
Spessore materiale(mm) | 1.5 | Materiale | Acciaio | Tipo di superficie | Tipo galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Modello | Profili speciali | Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) | 5 | Forma del punzone | Slot lunga |
Si trova sulla pagina di SZ Support rail TS 35 / 15 to EN 60 715, il codice articolo è il seguente: 4934000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4934000.
Configura
Proprietà di base
Per larghezza recinzione(mm)
Per la Profondità dell'armadio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4933000 |
4935000 |
4937000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Per larghezza recinzione (mm) | Per la Profondità dell'armadio (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.61 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 500 | 500 | ||
58.03 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 800 | 800 | ||
75.93 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1200 | 1200 |