Codice articolo del costruttore: 6730130
Marca: RITTAL
Prezzo: 152.35 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Profondità di costruzione per l'incasso dell'armadio: 500 mm
Larghezza di costruzione per l'incasso dell'armadio: 1600 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6730130
Codice componente
|
---|
6730130 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profondità di costruzione per l'incasso dell'armadio (mm) | Larghezza di costruzione per l'incasso dell'armadio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152.35 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 500 | 1600 |
Loading...
Numero RAL | 7035 | Colore | Grigio | Materiale | Metallo |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 24.5 |
Si trova sulla pagina di CM, Piatto Profilo di protezione dei bordi TP, il codice articolo è il seguente: 6730130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6730130.
Configura
Proprietà di base
Profondità di costruzione per l'incasso dell'armadio(mm)
Larghezza di costruzione per l'incasso dell'armadio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5001130 |
5001140 |
5001160 |
6730030 |
6730100 |
6730110 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profondità di costruzione per l'incasso dell'armadio (mm) | Larghezza di costruzione per l'incasso dell'armadio (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | ||
92.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | ||
106.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | ||
140.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 400 | 1600 | ||
87.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 500 | 600 | ||
93.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 500 | 800 |