Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Lunghezza complessiva (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
863.11 € | 1 | 5 giorni | 60–69 | 61 | ||
877.26 € | 1 | 5 giorni | 60–69 | 62 | ||
891.42 € | 1 | 5 giorni | 60–69 | 63 | ||
905.54 € | 1 | 5 giorni | 60–69 | 64 | ||
919.69 € | 1 | 5 giorni | 60–69 | 65 | ||
933.85 € | 1 | 5 giorni | 60–69 | 66 | ||
948.00 € | 1 | 5 giorni | 60–69 | 67 | ||
962.15 € | 1 | 5 giorni | 60–69 | 68 | ||
976.31 € | 1 | 5 giorni | 60–69 | 69 | ||
990.46 € | 1 | 5 giorni | 70–79 | 70 | ||
1,004.58 € | 1 | 5 giorni | 70–79 | 71 | ||
1,018.74 € | 1 | 5 giorni | 70–79 | 72 | ||
1,032.89 € | 1 | 5 giorni | 70–79 | 73 | ||
1,047.05 € | 1 | 5 giorni | 70–79 | 74 | ||
1,061.20 € | 1 | 5 giorni | 70–79 | 75 | ||
1,075.35 € | 1 | 5 giorni | 70–79 | 76 | ||
1,089.48 € | 1 | 5 giorni | 70–79 | 77 | ||
1,103.63 € | 1 | 5 giorni | 70–79 | 78 | ||
1,117.78 € | 1 | 5 giorni | 70–79 | 79 | ||
1,131.94 € | 1 | 5 giorni | 80–89 | 80 | ||
1,146.09 € | 1 | 5 giorni | 80–89 | 81 | ||
1,160.25 € | 1 | 5 giorni | 80–89 | 82 | ||
1,174.40 € | 1 | 5 giorni | 80–89 | 83 | ||
1,188.52 € | 1 | 5 giorni | 80–89 | 84 | ||
1,202.68 € | 1 | 5 giorni | 80–89 | 85 | ||
1,216.83 € | 1 | 5 giorni | 80–89 | 86 | ||
1,230.98 € | 1 | 5 giorni | 80–89 | 87 | ||
1,245.14 € | 1 | 5 giorni | 80–89 | 88 | ||
1,259.29 € | 1 | 5 giorni | 80–89 | 89 | ||
1,273.45 € | 1 | 5 giorni | 90–99 | 90 | ||
1,287.57 € | 1 | 5 giorni | 90–99 | 91 | ||
1,301.72 € | 1 | 5 giorni | 90–99 | 92 | ||
1,315.88 € | 1 | 5 giorni | 90–99 | 93 | ||
1,330.03 € | 1 | 5 giorni | 90–99 | 94 | ||
1,344.18 € | 1 | 5 giorni | 90–99 | 95 | ||
1,358.34 € | 1 | 5 giorni | 90–99 | 96 | ||
1,372.46 € | 1 | 5 giorni | 90–99 | 97 | ||
1,386.62 € | 1 | 5 giorni | 90–99 | 98 | ||
1,400.77 € | 1 | 5 giorni | 90–99 | 99 | ||
1,414.92 € | 1 | 5 giorni | 100 o superiore | 100 |
Loading...
Struttura della schermatura | Schermato・STP | Standard di rete FA | Nessuno standard | Standard | CE |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno del cavo(mm) | 10.0 o superiore | Caratteristica del cavo | Resistenza agli oli | Materiale della guaina | PUR |
Diametro esterno complessivo(mm) | 9 | Profilo | Profilo rotondo | Sezione trasversale conduttore(mm2) | 0.34 + 0.5 |
Tensione nominale | 50 V | Filo di terra | c: N/A | Materiale isolante | A base di poliestere |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Lunghezza complessiva(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali