Cavo Bus Chainflex, DeviceNet CFBUS.030

Cavo Bus Chainflex, DeviceNet CFBUS.030

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

· Può essere utilizzato per canaline cavi
· Conforme a CE
· Conforme a UL
· Conforme a RoHS2
· Guaina esterna TPE
· Compatibile con DeviceNet

[Informazioni in catalogo]
· CFBUS (pag. 170 fino a 175)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-40
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-41
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-42
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-43
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-44
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-45
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-46
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-47
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-48
CFBUS.030-(24AWG+22AWG)-(2+2)-49
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Lunghezza complessiva
(m)

887.14 €

1 5 giorni 40–4940

909.32 €

1 5 giorni 40–4941

931.51 €

1 5 giorni 40–4942

953.66 €

1 5 giorni 40–4943

975.85 €

1 5 giorni 40–4944

998.03 €

1 5 giorni 40–4945

1,020.22 €

1 5 giorni 40–4946

1,042.40 €

1 5 giorni 40–4947

1,064.55 €

1 5 giorni 40–4948

1,086.74 €

1 5 giorni 40–4949

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Struttura della schermatura Schermato・STP Standard di rete FA Nessuno standard Standard CE
Diametro esterno del cavo(mm) 10.0 o superiore Caratteristica del cavo Resistenza agli oli Materiale della guaina PUR
Diametro esterno complessivo(mm) 7.5 Profilo Profilo rotondo Sezione trasversale conduttore(mm2) 0.5 + 0.25
Tensione nominale 50 V Filo di terra c: N/A Materiale isolante A base di poliestere

Supporto tecnico