Codice articolo del costruttore: 8044050
Marca: ESCHA
Prezzo: 23.41 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Connection direction: ad angolo retto
Lunghezza cavo: 2 m
N. di pin (RJ): 4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8044050
Codice componente
|
---|
8044050 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection direction | Lunghezza cavo (m) | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | ad angolo retto | 2 | 4 |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +90 | Temperatura minima(°C) | -30 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Colore cavo | Nero | Codifica | A | Tipo connettore | Presa |
Connettore standard | Connettore per sensore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Materiale contatto | CuSn |
Con tenuta | A vite |
Si trova sulla pagina di Cavi a due estremità, femmina, M12x1, angolata, maschio, M12x1, tipo dritto, il codice articolo è il seguente: 8044050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8044050.
Configura
Proprietà di base
Connection direction
Lunghezza cavo(m)
N. di pin (RJ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8044063 |
8046941 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connection direction | Lunghezza cavo (m) | N. di pin (RJ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo dritto | 5 | 5 | ||
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | ad angolo retto | 2 | 8 |