Codice articolo del costruttore: 8044042
Marca: ESCHA
Prezzo: 30.00 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Allowable Current: - A
Lunghezza cavo: 5 m
N. di pin (RJ): 4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8044042
Codice componente
|
---|
8044042 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Lunghezza cavo (m) | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | 4 |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Temperatura massima(°C) | +90 | Temperatura minima(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Colore cavo | Nero | Codifica | A |
Tipo connettore | Presa | Connettore standard | Connettore per sensore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Materiale contatto | CuSn | Con tenuta | A vite |
Si trova sulla pagina di Cavi a due estremità, femmina, M12x1, tipo dritto, maschio, M12x1, tipo dritto, il codice articolo è il seguente: 8044042.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8044042.
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Lunghezza cavo(m)
N. di pin (RJ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
8044041 |
8044053 |
8044054 |
8046932 |
8046933 |
8046944 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Allowable Current (A) | Lunghezza cavo (m) | N. di pin (RJ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2 | 4 | ||
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2 | 5 | ||
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | 5 | ||
39.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2 | 8 | ||
45.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 5 | 8 | ||
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.50 | 2 | 12 |